-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Průtok | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Verze | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Připojovací napětí | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Velikost filtru | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Filtrační materiál | *PLEASE DELETE* |
Stupeň filtrace | *PLEASE DELETE* |
Ukazatel zanesení | *PLEASE DELETE* |
Doplňkové údaje | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3247915 FCM 100 K N 2B05 B D5 EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
3247915 FCM 100 K N 2B05 B D5 EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)