-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3256329 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | Metrický |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | DWM12121Z-21-C-N-13 |
Jm. velikost | 12 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 5 - 14 |
Produktová řada | DWM12121Z |
Qmax ventilů [l/min] | 120 |
Dutina | 12121 |
Typ úpravy | Nenastavitelný |
Standardní | Druckwaage |
Rozdíl. řídicí tlak [bar] | 13 |
Verze | Netlumené, bez odlehčovacího vývrtu |
Dodatečná funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3256329 DWM12121Z 21 C N 13 EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
3256329 DWM12121Z 21 C N 13 EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktová brožura
CS
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktová brožura
EN
(0.5 MB)