-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3264081 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Metrický |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | DWM12121ZD-21-C-V-14-230V200 |
Jm. velikost | 12 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 0-230 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 0 - 350 |
Produktová řada | DWM12121ZD |
Qmax ventilů [l/min] | 120 |
Dutina | 12121 |
Typ úpravy | Nástroj |
Standardní | Druckwaage |
Nastavení tlaku [bar] | 200 |
Rozdíl. řídicí tlak [bar] | 14 |
Verze | Netlumené, bez odlehčovacího vývrtu |
Dodatečná funkce | S integrovanou funkcí DB |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3264081 DWM12121ZD 21 C V 14 230V200 EN
Informace o produktu
CS
(0.21 MB)
3264081 DWM12121ZD 21 C V 14 230V200 EN
Informace o produktu
EN
(0.21 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Produktová brožura
CS
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Produktová brožura
EN
(0 MB)