-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 3278567 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | Metrický |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 250 |
Popis předmětu | DWM08130Z-21-C-N-17 |
Jm. velikost | 8 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 5 - 17 |
Produktová řada | DWM08130Z |
Qmax ventilů [l/min] | 40 |
Dutina | 08130 |
Typ úpravy | Nenastavitelný |
Standardní | Druckwaage |
Rozdíl. řídicí tlak [bar] | 17 |
Verze | Netlumené, bez odlehčovacího vývrtu |
Dodatečná funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DWM08130Z Pressure Compensator
Produktová brožura
CS
(0.31 MB)
DWM08130Z Pressure Compensator
Produktová brožura
EN
(0.31 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura
CS
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura
EN
(1.68 MB)