Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
| Product Features | |
|---|---|
| Dodatečná funkce | Žádný |
| Verze | Netlumené, bez odlehčovacího vývrtu |
| Rozdíl. řídicí tlak [bar] | 8 |
| Standardní | Druckwaage |
| Typ úpravy | Nenastavitelný |
| Dutina | 12121 |
| Qmax ventilů [l/min] | 120 |
| Produktová řada | DWM12121Z |
| Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 5 - 14 |
| Funkce | Vřetenový ventil |
| Rozsah průtoku Q (l/min) | 0 - 120 |
| Jm. velikost | 12 |
| Popis předmětu | DWM12121Z-21-C-V-08 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Typ ovladače | Přímo ovládané |
| Typ instalace | Metrický |
| Těsnicí materiál | FKM |
| Číslo dílu | 3283782 |
| Provedení | Kartuše |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.