-
Skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Doplňkové údaje | Bez |
---|---|
Těsnění | FPM |
Filtr | Bez filtru(pouze FMM-O) |
Verze CS | ISO/SAE, s displejem |
Analogové rozhraní | 4 až 20 mA |
Dodatečný senzor | bez (prostor pro montáž AS1000) |
Verze modulu | FMM-O-M |
Hydraulický akumulátor | 0 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3314446 FMM O M 0 CS1220 A ZAS 0 0 0 000 EN
Informace o produktu
CS
(0.23 MB)
3314446 FMM O M 0 CS1220 A ZAS 0 0 0 000 EN
Informace o produktu
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Produktová brožura
CS
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Produktová brožura
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktová brožura
CS
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktová brožura
EN
(0.8 MB)