-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3315069 |
---|---|
Popis předmětu | KHDF3-25-1114-18X-A |
Provedení | KHDF3 |
Jmenovitá velikost DN | 20 |
Typ přípojky | Přírubové spojení |
Popis spojení/příruby | Příruba podle SAE |
Materiál pláště, kulový ventil | Ocel |
Kód materiálu | Ocel-ocel-POM-FKM |
Ochrana povrchu | Pozinkované |
Provedení páky | Zalomená páka |
Jmenovitý tlak | 350 |
Jmenovitý tlak | 35 |
Jmenovitý tlak | 5000 |
Ovládání | Ruční páka |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Upevňovací otvory | Bez upevňovacích otvorů |
Zámek | Bez zámku |
Monitorování polohy spínače | Bez monitorování pol. spínače |
Kombinace | Bez kombinace BV |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3315069 KHDF3 25 1114 18X A EN
Informace o produktu
CS
(0.21 MB)
3315069 KHDF3 25 1114 18X A EN
Informace o produktu
EN
(0.21 MB)