-
Skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Verze | *PROSÍM ODSTRANIT* |
---|---|
Kód typu | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Těsnění | *SMAŽTE PROSÍM* |
Skupina motorových čerpadel | 3 = 30 l/min; 0,75 kW |
Napětí elektromotoru | *SMAŽTE PROSÍM* |
Velikost filtru | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Filtrační materiál | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Stupeň filtrace | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Ukazatel zanesení | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Doplňkové údaje | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3323081 OF5N10V3M1 E EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
3323081 OF5N10V3M1 E EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)