-
Skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Doplňkové údaje | Bez |
---|---|
Těsnění | FPM |
Filtr | Ochranný filtr(25 µm-FMM-P) |
Verze CS | ISO/SAE, s displejem |
Analogové rozhraní | 4 až 20 mA |
Dodatečný senzor | Bez |
Verze modulu | FMM-P-S |
Hydraulický akumulátor | 0 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3340042 FMM P S 0 CS1220 A Z 0 1 0 000 EN
Informace o produktu
CS
(0.23 MB)
3340042 FMM P S 0 CS1220 A Z 0 1 0 000 EN
Informace o produktu
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Produktová brožura
CS
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Produktová brožura
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktová brožura
CS
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktová brožura
EN
(0.8 MB)