-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3352489 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | UNF |
Typ ovladače | Pilotně ovládaný |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | DR08P-01-C-N-090K064 |
Jm. velikost | 8 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 6 - 62 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 6 - 345 |
Produktová řada | DR08P |
Qmax ventilů [l/min] | 60 |
Dutina | FC08-3 |
Typ úpravy | Nástroj s převlečnou maticí |
Standardní | Tlakový regulační ventil |
Nastavení tlaku [bar] | 44 |
Verze | Žádné |
Dodatečná funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3352489 DR08P 01 C N 090K064 EN
Informace o produktu
CS
(0.21 MB)
3352489 DR08P 01 C N 090K064 EN
Informace o produktu
EN
(0.21 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktová brožura
CS
(0 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktová brožura
EN
(0 MB)