CX07 -2/2-F/C-2/25/120/114/PV-24V-M12-DR

Kód
3422412
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
Schválení/certifikát o testu Bez schválení
Řada CX 2/2cestný
Spínací funkce CX NC
Jmenovitý tlak – CX 0–120 bar
Jmenovitá velikost DN CX 25
Velikost přípojky CX G 11/4
Materiál pláště CX Mosaz
Těsnění, statické FPM
Těsnění, dynamické PTFE
Těsnění ventilového sedla PTFE
Kód modelu CX CX07 (2/2 - F)
Montážní konzola CX Bez montážní konzoly
Monitorování polohy spínače CX Bez monitování pol. spínače
Ruční potlačení CX Bez ručního potlačení

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktová brožura CS

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktová brožura EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě CS

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.8 MB)