-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Provedení | Kartuše |
---|---|
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Metrický |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Jm. velikost | 12 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 5 - 15 |
Produktová řada | DWM12120R |
Qmax ventilů [l/min] | 150 |
Dutina | 12130 |
Typ úpravy | Nenastavitelný |
Standardní | Druckwaage |
Rozdíl. řídicí tlak [bar] | 7 |
Verze | Tlumené, bez odlehčovacího vývrtu |
Dodatečná funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DWM12130R Pressure Compensator
Produktová brožura
CS
(0 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Produktová brožura
EN
(0 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Průmyslová brožura
CS
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Průmyslová brožura
EN
(0.29 MB)