-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Velikost | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Provozní médium | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Verze | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Napětí | *PLEASE DELETE* |
Velikost filtru | *PLEASE DELETE* |
Typ vývěvy | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Ohřívač | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Technologie měření | *PLEASE DELETE* |
Doplňkové údaje | Viton |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3441060 FAM 60 M 2 A 26 R H C1 A 4 V EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
3441060 FAM 60 M 2 A 26 R H C1 A 4 V EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktová brožura
CS
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktová brožura
EN
(2.9 MB)