-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3454062 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Palec |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | SBVE08021-04-C-V-4,6-420F200 (weiß)) |
Jm. velikost | 8 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 50 - 420 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 30 |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 50 - 420 |
Produktová řada | SBVE08021 |
Qmax ventilů [l/min] | 30 |
Dutina | 08021 |
Typ úpravy | Nástroj s uzávěrem |
Pilotní poměr | 4.6 |
Funkce | Vyvažovací ventil |
Nastavení tlaku [bar] | 200 |
Model | Pokovení zinek-nikl |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3454062 SBVE08021 04 C V 46 420F200 weiss EN
Informace o produktu
CS
(0.19 MB)
3454062 SBVE08021 04 C V 46 420F200 weiss EN
Informace o produktu
EN
(0.19 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktová brožura
CS
(0.33 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktová brožura
EN
(0.33 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktová brožura
CS
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktová brožura
EN
(0.59 MB)