-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3456094 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Typ instalace | Metrický |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 300 |
Popis předmětu | MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L) |
Jm. velikost | 6 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 20 |
Produktová řada | MAV |
Qmax ventilů [l/min] | 20 |
Dutina | Dutina MAV-M14×1,5 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Funkce | Ventil pro náběh motoru |
Uzavírací tlak [bar] | 6 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Informace o produktu
CS
(0.21 MB)
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Informace o produktu
EN
(0.21 MB)