-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
PHE model | Standard |
---|---|
PHE size | 722 |
Plate material | Stainless steel |
Braze material | Copper |
Type of connection | Female thread |
Connection size [inch] | 1 1/2 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3457489 HYDAC HEX S722 60 00G1 12 EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
3457489 HYDAC HEX S722 60 00G1 12 EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)