-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 3490495 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | UNF |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | WK08C-01-C-N-M |
Jm. velikost | 8 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 19 |
Cívka | Bez vřetene |
Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 350 |
Typ konektoru | Bez vřetene |
Produktová řada | WK08C |
Qmax ventilů [l/min] | 19 |
Dutina | FC08-3 |
Řada ventilů | WK08C-01-M |
Ovládání | Magnetický |
Funkce | 3/2 směrový ventil |
Ruční potlačení | Žádný |
Model | Standard |
Typ, ruční potlačení | Bez ručního potlačení |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktová brožura
CS
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktová brožura
EN
(0 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura
CS
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura
EN
(1.68 MB)