-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3493367 |
---|---|
Provedení | Namontovaný na rozvodu |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | Jiné |
Pmax [bar] | 320 |
Popis předmětu | VP-2SR10 D38SR S01/N |
Jm. velikost | 10 |
Funkce | Ventil pro regulaci průtoku |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozsah průtoku [l/min] | 0 - 38 |
Produktová řada | VP-2SR10 |
Q produktová řada [l/min] | 0 - 70 |
Qmax ventilů [l/min] | 70 |
Dutina | ISO 6263-06-05-*-97 |
Typ úpravy | Ruční |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3493367 VP 2SR10 D38SR S01N EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
3493367 VP 2SR10 D38SR S01N EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Produktová brožura
CS
(0.24 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Produktová brožura
EN
(0.24 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
CS
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
EN
(0.12 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Průmyslová brožura
CS
(0.24 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Průmyslová brožura
EN
(0.24 MB)