-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3493369 |
---|---|
Provedení | Namontovaný na rozvodu |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 320 |
Popis předmětu | VP-RP10 35 S01/N |
Jm. velikost | 10 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 50 |
Krakovací tlak [bar] | 3,5 |
Produktová řada | VP-RP10 |
Qmax ventilů [l/min] | 50 |
Dutina | ISO 5781-08-10-0-00 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Pilotní poměr | 2.7 |
Funkce | Zpětný ventil pilotně otevíraný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Informace o produktu
CS
(0.21 MB)
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Informace o produktu
EN
(0.21 MB)
VP-RP10 Check Valve
Produktová brožura
CS
(0.32 MB)
VP-RP10 Check Valve
Produktová brožura
EN
(0.32 MB)