-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3493724 |
---|---|
Provedení | Sendvičové desky |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | Jiné |
Pmax [bar] | 250 |
Popis předmětu | ZW-2SR06-01- AA -01- N |
Jm. velikost | 6 |
Funkce | Ventil pro regulaci průtoku |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozsah průtoku [l/min] | 0 - 1 |
Produktová řada | ZW-2SR06 |
Q produktová řada [l/min] | 0 - 30 |
Qmax ventilů [l/min] | 30 |
Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
Typ úpravy | Ruční |
Polohový ventil | Měřidlo z portu A |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3493724 ZW 2SR06 01 AA 01 N EN
Informace o produktu
CS
(0.22 MB)
3493724 ZW 2SR06 01 AA 01 N EN
Informace o produktu
EN
(0.22 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
CS
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
EN
(0.12 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktová brožura
CS
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktová brožura
EN
(3.78 MB)