-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 3504864 |
---|---|
Provedení | Sendvičové desky |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Pilotně ovládaný |
Pmax [bar] | 320 |
Popis předmětu | ZW-DM10-01-PT-070V-V |
Jm. velikost | 10 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 5 - 70 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 5 - 320 |
Produktová řada | ZW-DM10 |
Qmax ventilů [l/min] | 100 |
Dutina | ISO 4401-05-04-0-05 |
Typ úpravy | Nástroj |
Polohový ventil | Tlak v P |
Standardní | Tlak. reduk. ventil |
Nastavení tlaku [bar] | Bez přednastavení |
Verze | Žádné |
Dodatečná funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DL10-01 Accumulator charging valve
Produktová brožura
CS
(0.57 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Produktová brožura
EN
(0.57 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktová brožura
CS
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktová brožura
EN
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Průmyslová brožura
CS
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Průmyslová brožura
EN
(2.49 MB)