-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3520977 |
---|---|
Provedení | Potrubí |
Typ instalace | Palec |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 420 |
Popis předmětu | WVG-06-01 |
Jm. velikost | 6 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 50 |
Produktová řada | WVG |
Qmax ventilů [l/min] | 50 |
Dutina | Řadové připojení |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Funkce | Kyvadlový ventil |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3520977 WVG 06 01 EN
Informace o produktu
CS
(0 MB)
3520977 WVG 06 01 EN
Informace o produktu
EN
(0 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Produktová brožura
CS
(0 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Produktová brožura
EN
(0 MB)