-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 3535596 |
---|---|
Provedení | Sendvičové desky |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Pmax [bar] | 250 |
Popis předmětu | ZW-2SR06-01- AA -01- V |
Jm. velikost | 6 |
Funkce | Ventil pro regulaci průtoku |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozsah průtoku [l/min] | 0 - 1 |
Produktová řada | ZW-2SR06 |
Q produktová řada [l/min] | 0 - 30 |
Qmax ventilů [l/min] | 30 |
Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
Typ úpravy | Ruční |
Polohový ventil | Měřidlo z portu A |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktová brožura
CS
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktová brožura
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Průmyslová brožura
CS
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Průmyslová brožura
EN
(3.78 MB)