-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3541091 |
---|---|
Provedení | Namontovaný na rozvodu |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Pilotně ovládaný |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | VP-DBP10 350V S01/V |
Jm. velikost | 10 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 3,5 - 350 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Sedlový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 3.5 - 350 |
Produktová řada | VP-DBP10 |
Qmax ventilů [l/min] | 400 |
Dutina | ISO 6264-08-13-*-97 |
Typ úpravy | Nástroj |
Standardní | Odvzdušňovací ventil |
Nastavení tlaku [bar] | Bez přednastavení |
Verze | Žádné |
Dodatečná funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Informace o produktu
CS
(0.21 MB)
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Informace o produktu
EN
(0.21 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktová brožura
CS
(0.43 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktová brožura
EN
(0.43 MB)