-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
---|---|
Řada CX | 2/2cestný |
Jmenovitý tlak – CX | 5–64 bar |
Jmenovitá velikost DN CX | 15 |
Velikost přípojky CX | G 1 |
Materiál pláště CX | Nerezová ocel V2A / 1.4305 |
Hodnota Kv, CX, přímo ovládané [m³/h] | 8.3 |
Těsnění, statické | FPM |
Kód modelu CX | CX DBV |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktová brožura
CS
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktová brožura
EN
(2.69 MB)