-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Provedení | Kartuše |
---|---|
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | UNF |
Typ ovladače | Pilotně ovládaný |
Pmax [bar] | 350 |
Jm. velikost | 8 |
Funkce | Ventil pro regulaci průtoku |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozsah průtoku [l/min] | 2 - 3.7 |
Hodnota nastavení průtoku [l/min] | 3 |
Produktová řada | SRP08 |
Q produktová řada [l/min] | 1.3 - 30 |
Qmax ventilů [l/min] | 50 |
Dutina | FC08-3 |
Typ úpravy | Nástroj |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
SRP08-01 Flow Regulator
Produktová brožura
CS
(0 MB)
SRP08-01 Flow Regulator
Produktová brožura
EN
(0 MB)