-
Skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3673322 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | Metrický |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 420 |
Popis předmětu | RSM10121-01-C-N-3-H420V |
Jm. velikost | 10 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 240 - 420 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 60 |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 27 - 420 |
Produktová řada | RSM10121 |
Qmax ventilů [l/min] | 60 |
Dutina | 10121 |
Typ úpravy | Nástroj |
Pilotní poměr | 3 |
Funkce | Vyvažovací ventil |
Rozlišení | 20 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RSM10121 Counterbalance Valve
Produktová brožura
CS
(1.03 MB)
RSM10121 Counterbalance Valve
Produktová brožura
EN
(1.03 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktová brožura
CS
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktová brožura
EN
(0.59 MB)