-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Provedení | Namontovaný na rozvodu |
---|---|
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Jm. velikost | 30 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 600 |
Krakovací tlak [bar] | 0,2 |
Produktová řada | RVP-30 |
Qmax ventilů [l/min] | 600 |
Dutina | S MONTÁŽÍ NA DESKU |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Funkce | Zpětný ventil |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura
CS
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktová brožura
EN
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Informace o produktu
CS
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Informace o produktu
EN
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Seznam náhradních dílů
CS
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Seznam náhradních dílů
EN
(0 MB)