-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Předfiltr | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Velikost | 4 IX prvky, ~8,9 l/min |
Typ | Mobilní |
Typ čerpadla | Zubové čerpadlo s motorem |
Napětí | 460V-60Hz-3Ph |
Ukazatel zanesení | VM 2 BM.1 |
Měřicí přístroje | Bez |
Doplňkové údaje | Tlaková hadice se šroubovacím závitem 5 m |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3706259 IXU 4 M G O 1 BM Z SKDK PKZ EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
3706259 IXU 4 M G O 1 BM Z SKDK PKZ EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktová brožura
CS
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktová brožura
EN
(2.9 MB)