-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3719992 |
---|---|
Provedení | Sendvičové desky |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 320 |
Popis předmětu | ZW-DW10-01-PAB-4-V |
Jm. velikost | 10 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 4 - 8 |
Produktová řada | ZW-DW10 |
Qmax ventilů [l/min] | 100 |
Dutina | ISO 4401-05-04-0-05 |
Typ úpravy | Nenastavitelný |
Polohový ventil | Dvoucestný kompenzátor tlaku |
Standardní | Druckwaage |
Rozdíl. řídicí tlak [bar] | 4 |
Verze | Žádné |
Dodatečná funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Informace o produktu
CS
(0.22 MB)
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Informace o produktu
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktová brožura
CS
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktová brožura
EN
(2.49 MB)