-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Velikost | PVV103-05 |
---|---|
Rozsah nastavení | 20–250 |
Posuv | 16 |
Směr otáčení | Otáčení ve směru hodinových ručiček |
Montážní příruba | ISO montážní příruba Ø80 4 otvory |
Hřídel | ISO hřídel s klíčem Ø20 mm |
Těsnění | NBR |
Ovladač | 2stup. nast. tlaku nastavitelné |
Poloha, porty 1 | Radiální |