PVV103-1-32FHRMAPCS002-2500 *

Kód
3799936
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
Velikost PVV103-1
Rozsah nastavení 20–250
Posuv 32
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Montážní příruba ISO montážní příruba Ø100 4 otvory
Hřídel ISO hřídel s klíčem Ø25 mm
Těsnění NBR
Ovladač Tlakový redukční ventil s dálkovým ovládáním
Poloha, porty 1 Radiální