-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Schválení/certifikát o testu | ATEX |
---|---|
Řada CX | 2/2cestný |
Spínací funkce CX | NC |
Jmenovitý tlak – CX | 0–20 bar |
Jmenovitá velikost DN CX | 15 |
Velikost přípojky CX | G 1/2 |
Materiál pláště CX | Mosaz |
Hodnota Kv, CX, přímo ovládané [m³/h] | 5.2 |
Napětí hlavního solenoidu [V] | 24V DC |
Spotřeba energie [W] | 30 |
Elektrické připojení, hlavní solenoid | S GSD EN 175301-803 (WS) |
Těsnění, statické | FPM |
Těsnění, dynamické | PTFE |
Těsnění ventilového sedla | FPM |
Kód modelu CX | CX EX 2/2 |
Montážní konzola CX | Bez montážní konzoly |
Monitorování polohy spínače CX | Bez monitování pol. spínače |
Ruční potlačení CX | Bez ručního potlačení |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3818992 CX EX 22 DC 215020012 24V EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
3818992 CX EX 22 DC 215020012 24V EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktová brožura
CS
(0.62 MB)
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktová brožura
EN
(0.62 MB)