-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3851443 |
---|---|
Popis předmětu | KHZF6-20-1112-16X-A |
Provedení | KHZF6 |
Jmenovitá velikost DN | 20 |
Typ přípojky | Přírubové spojení |
Popis spojení/příruby | Příruba podle SAE |
Materiál pláště, kulový ventil | Ocel |
Kód materiálu | Ocel-ocel-POM-NBR |
Ochrana povrchu | Pozinkované |
Provedení páky | Zalomená páka |
Jmenovitý tlak | 420 |
Jmenovitý tlak | 42 |
Jmenovitý tlak | 6000 |
Ovládání | Ruční páka |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Upevňovací otvory | Bez upevňovacích otvorů |
Zámek | Bez zámku |
Monitorování polohy spínače | Bez monitorování pol. spínače |
Kombinace | Bez kombinace BV |