-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Provedení | Kartuše |
---|---|
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | Palec |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Jm. velikost | 16 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 150 |
Krakovací tlak [bar] | 1 |
Produktová řada | ERVE16021 |
Qmax ventilů [l/min] | 150 |
Dutina | 16021 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Pilotní poměr | 13 |
Funkce | Zpětný ventil pilotně otevíraný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktová brožura
CS
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktová brožura
EN
(0.46 MB)