-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 397683 |
---|---|
Provedení | Potrubí |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | DV-16-11.5/0 |
Jm. velikost | 16 |
Funkce | Škrticí ventil |
Funkce | Sedlový ventil |
Rozsah průtoku [l/min] | 0 - 180 |
Produktová řada | DV-16 |
Q produktová řada [l/min] | 0 - 180 |
Qmax ventilů [l/min] | 180 |
Dutina | Řadové připojení |
Typ úpravy | Ruční |
Model | Galvanizovaný povrch |
Dodatečná funkce | Přesné škrticí vřeteno |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
397683 DV 16 1150 EN
Informace o produktu
CS
(0.21 MB)
397683 DV 16 1150 EN
Informace o produktu
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
CS
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktová brožura
CS
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktová brožura
EN
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Informace o produktu
CS
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Informace o produktu
EN
(0.41 MB)