-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 398346 |
---|---|
Popis předmětu | KHNVN-G1/2-3333-18X |
Provedení | KHNVN |
Jmenovitá velikost DN | 16 |
Typ přípojky | Vnitřní závit |
Popis spojení/příruby | G |
Norma | DIN ISO 228 |
Materiál pláště, kulový ventil | Nerezová ocel |
Kód materiálu | Nerezová ocel-n.oc.-PTFE-FKM/PTFE |
Ochrana povrchu | Bez |
Provedení páky | Zalomená páka |
Velikost klíče | SW05 |
Jmenovitý tlak | 64 |
Jmenovitý tlak | 6.4 |
Jmenovitý tlak | 928 |
Ovládání | Ruční páka |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Upevňovací otvory | Bez upevňovacích otvorů |
Zámek | Bez zámku |
Monitorování polohy spínače | Bez monitorování pol. spínače |
Kombinace | Bez kombinace BV |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.69 MB)
Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktová brožura
CS
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktová brožura
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktová brožura
CS
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktová brožura
EN
(0.26 MB)