-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
---|---|
Model, FSA / FSK | FSA |
Jm. velikost FSA/FSK | 381 |
Materiál, O-kroužek / těsnicí kroužek | FPM |
Ploché těsnění / O-kroužek | 0 |
Geometrie potrubí | Kulatý |
Materiál potrubí | Sklo |
Dodatečná funkce (+ průtokový šroub) | Bez |
Materiál, konektor, FSA | PA |
Materiál, rám, FSA | Hliník |
Kontrastní panel | Neutrální |
Upevňovací šroub, FSA | M12 |
Montážní matice | S (upev. maticí) |
Ochrana povrchu | Ocel, pozinkovaná (šroub + matice) |
Jmenovitý tlak [bar] | 0.5 |
Jmenovitý tlak [MPa] | 0.05 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktová brožura
CS
(0.55 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktová brožura
EN
(0.55 MB)