-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 4040585 |
---|---|
Popis předmětu | KHZF6-32-1112-12X-A-M14 |
Provedení | KHZF6 |
Jmenovitá velikost DN | 25 |
Typ přípojky | Přírubové spojení |
Popis spojení/příruby | Příruba podle SAE |
Materiál pláště, kulový ventil | Ocel |
Kód materiálu | Ocel-ocel-POM-NBR |
Ochrana povrchu | Pozinkované |
Provedení páky | Zalomená páka |
Jmenovitý tlak | 420 |
Jmenovitý tlak | 42 |
Jmenovitý tlak | 6000 |
Ovládání | Ruční páka |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Upevňovací otvory | Bez upevňovacích otvorů |
Zámek | Bez zámku |
Monitorování polohy spínače | Bez monitorování pol. spínače |
Kombinace | Bez kombinace BV |