-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 4079321 |
---|---|
Provedení | Namontovaný na rozvodu |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | 4WE 6 E A01-24DG/V |
Jm. velikost | 6 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 80 |
Cívka | 24 V DC |
Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 350 |
Typ konektoru | Připojovací zástrčka podle DIN EN 1 |
Produktová řada | 4WE 6 E |
Qmax ventilů [l/min] | 80 |
Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
Provedení vřetene | 50–2345 |
Řada ventilů | 4WE 6 E |
Ovládání | Magnetický |
Funkce | 4/3 směrový ventil |
Ruční potlačení | Ano |
Model | Standard |
Typ, ruční potlačení | Skryté ruční potlačení |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktová brožura
CS
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktová brožura
EN
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Informace o produktu
CS
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Informace o produktu
EN
(1.75 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktová brožura
CS
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktová brožura
EN
(1.23 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura
CS
(0 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura
EN
(0 MB)