-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Kapalina | Pro standardní minerální oleje |
---|---|
Formát kódu ISO | ISO4406:1999 SAE AS 4059(D |
Skříň CS | CS1000, s displejem |
Hydraulická verze | Čerpadlo, vstupní tlak – stabilní |
Napájecí napětí, celek motor-čerpadlo | 230/400-50-3 265/460-60-3 |
Doplňkové údaje | S AquaSensor AS1000 |
Elektrická zásuvka | Analogový výstup (4–20 mA) |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4105188 CSM1320 2 1 WNX60O60 AS V EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
4105188 CSM1320 2 1 WNX60O60 AS V EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)
Professional fluid monitoring
Produktová brožura
CS
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Produktová brožura
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktová brožura
CS
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktová brožura
EN
(0.8 MB)