-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Záložní verze | Ne |
---|---|
Doplň. vybavení, na straně kapaliny | Žádné další vybavení |
ATEX | Ne |
Preferované modely | Ne |
Materiál – port kapaliny | Nerezová ocel |
Materiál, plášť akumulátoru | Nerezová ocel |
Materiál, vak | NBR |
Předplňovací tlak, nastavitelný | Ano |
Řada | 35 |
Jmenovitý objem | 300 |
Port kapaliny, příruba | DIN |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktová brožura
CS
(0.54 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktová brožura
EN
(0.54 MB)