-
Skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Kapalina | Pro standardní minerální oleje |
---|---|
Formát kódu ISO | ISO4406:(1991) NAS 1638 |
Rozsah tlaku a viskozity | 2 viz datový list |
Elektrická zásuvka | Ethernet (IEEE 802.3 TCP/IP) |
Norma | EN 61000-6-2:2005 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4169675 CS2130 1 U 2 5 EN
Informace o produktu
CS
(0.23 MB)
4169675 CS2130 1 U 2 5 EN
Informace o produktu
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Produktová brožura
CS
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Produktová brožura
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktová brožura
CS
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktová brožura
EN
(0.8 MB)