-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Utahovací moment, šroub | 12 Nm |
---|---|
Aplikace, spona | Upevnění potrubí |
Teplotní odpor, spona | -30 až +90 °C. |
Velikost DIN 3015 | Velikost 3 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4196749 HRZ 3 A 19 254 PP ST M ZN EN
Informace o produktu
CS
(0.23 MB)
4196749 HRZ 3 A 19 254 PP ST M ZN EN
Informace o produktu
EN
(0.23 MB)