-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Velikost a jmenovitý průtok | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Provozní médium | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Verze | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Napětí | *PLEASE DELETE* |
Filtrační materiál | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Stupeň filtrace | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Technologie měření | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Doplňkové údaje | *PROSÍM ODSTRANIT* |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4220889 FAM 10 M 2 A 05 R Z C2 AC1 2 EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
4220889 FAM 10 M 2 A 05 R Z C2 AC1 2 EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktová brožura
CS
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktová brožura
EN
(2.9 MB)