-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Utahovací moment, šroub | 10 Nm |
---|---|
Aplikace, spona | Upevnění potrubí |
Teplotní odpor, spona | -40 až +120 °C. |
Velikost DIN 3015 | Velikost 6 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
423469 HRL 6 A 483 PA ST M BL EN
Informace o produktu
CS
(0.24 MB)
423469 HRL 6 A 483 PA ST M BL EN
Informace o produktu
EN
(0.24 MB)