HRL 2 A 18 AL ST M BL

Kód
423763
Do skupiny nadřazených produktů
-
Není skladem
Přidat na můj seznam In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Více informací
Utahovací moment, šroub 12 Nm
Aplikace, spona Upevnění potrubí
Teplotní odpor, spona -60 až +180 °C.
Velikost DIN 3015 Velikost 2

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
423763 HRL 2 A 18 AL ST M BL EN
Informace o produktu CS

(0.25 MB)

423763 HRL 2 A 18 AL ST M BL EN
Informace o produktu EN

(0.25 MB)