-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Velikost | PVV102-1 |
---|---|
Rozsah nastavení | 30-100 |
Posuv | 20 |
Směr otáčení | Otáčení ve směru hodinových ručiček |
Montážní příruba | ISO mounting flange Ø100 4-hole |
Hřídel | ISO keyed shaft Ø25mm |
Těsnění | NBR |
Ovladač | Without |
Poloha, porty 1 | Radial |