-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Kód starého modelu | HRS 3 S 33,7 PA ST M BL/ZN |
---|---|
Utahovací moment, šroub | 25 Nm |
Aplikace, spona | Upevnění potrubí |
Teplotní odpor, spona | -40 až +120 °C. |
Velikost DIN 3015 | Velikost 3 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4260832 HRS 3 A 337 PA ST M BLZN EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
4260832 HRS 3 A 337 PA ST M BLZN EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)