-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 4293725 |
---|---|
Provedení | Namontovaný na rozvodu |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | 4WE 10 D-OF A01-24DG/V |
Jm. velikost | 10 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 160 |
Cívka | 24 V DC |
Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 350 |
Typ konektoru | Připojovací zástrčka podle DIN EN 1 |
Produktová řada | 4WE 10 D |
Qmax ventilů [l/min] | 100 |
Dutina | ISO 4401-05-04-0-05 |
Provedení vřetene | 75-3164 |
Řada ventilů | 4WE 10 D-OF |
Ovládání | Magnetický |
Funkce | 4/2 směrový ventil |
Ruční potlačení | Ano |
Model | Zámek |
Typ, ruční potlačení | Skryté ruční potlačení |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktová brožura
CS
(2.03 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktová brožura
EN
(2.03 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktová brožura
CS
(1.6 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktová brožura
EN
(1.6 MB)